(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Separador de acero inoxidable (hexagonal) BSU (producto en paquete)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSU-330-1P

Número de Parte
BSU-330-1P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Mecanizado libre de acero inoxidable 303 Longitud(mm) 30 Diámetro(mm) 5.5
A Tornillo macho / tornillo hembra Diámetro del tornillo M3 Piezas por paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico