(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciador Duracon (hueco) C (producto en paquete)【9 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-315-9P

Número de Parte
C-315-9P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Duracon (POM) Color Leche blanca Longitud(mm) 15
Diámetro(mm) 6 A Hueco Diámetro del tornillo M3
Diámetro interno (separador hueco)(mm) 3.2 Normas representativas UL Piezas por paquete 9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico