(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utilizado para conexiones en línea recta. Montar con solo un toque.
[Caracteristicas]
Utilizado para conexiones en línea recta.
· Instalación de un toque.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MFMJC03
Modelo (MFM *) | Tipo S | Color | Blanco | Ancho W(mm) | 17.3 |
---|---|---|---|---|---|
Altura H(mm) | 10.8 | Longitud L(mm) | 35.0 | Aplicación | Conexión recta |
Material | Placa de acero pintado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente