(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mat Switch

Mat Switch

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Aplicaciones: Otros interruptores
Característica: Capacidad de resistencia a la carga (⌀ 80/1 minuto): 20 kN
Fuente de alimentación de entrada: Sin notas especiales
Notas: Corriente nominal (carga de resistencia): 0.01-0.3 A
Carga operativa: 80
Tensión nominal: CA/CC5 a 24
Especificación: tipo de 4 líneas
Tipo: interruptor de alfombra
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el interruptor de tapete, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MS-1074L
MS-1074R
MS-754L
MS-754R
MS-754W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Explicación suplementaria Tamaño
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cableado superior izquierdo1000 x 700 x 12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cableado L/R1000 x 700 x 12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cableado superior izquierdo700 x 500 x 13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cableado L/R700 x 500 x 13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ambos cables700 x 500 x 13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Otros interruptores Tipo Interruptor mate Especificaciones Tipo de 4 líneas
Carga de funcionamiento(N) 80 Tensión nominal(V) AC/DC5 a 24 Fuente de alimentación de entrada No hay notas especiales.
Características Capacidad de soportar carga (⌀ 80/1 minuto): 20 kN Notas Corriente nominal (carga de resistencia): 0.01–0.3 A