(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Flujo | Composición de aleación | Contenido de flujo | Temperatura de fusión | Diámetro del cable |
---|---|---|---|---|
SR-37 | LFM-48S (Sn-3.0Ag-0.5Cu-α) | 3.5% | 217-220°C | 0.5, 0.65, 0.8 |
LFM-23S (Sn-Cu0.6-0.05Ni-α) | 3.5% | 227-228°C | 0.5, 0.65, 0.8 |
Número de Parte |
---|
SR37-LFM48S-0.8 |
SR37-LFM48S-0.65 |
Cargando…
A | Carrete de bobina | Peso(g) | 100 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente