(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

· Eco Solder, RMA02

· Eco Solder, RMA02
  • Descuento por volumen

Un carrete de alambre de soldadura sin plomo y respetuoso con el medio ambiente. Su alto punto de fusión proporciona una operatividad superior al tiempo que minimiza las salpicaduras de flujo de soldadura.

[Características]
· Composición (Sn: 96,5%, ag: 3,0%, cu: 0,5%).
· Produce un ángulo de humectación agudo/cóncavo óptimo.
· Disponibles desde 0,3 mm (29 AWG) hasta 1,6 mm (14 AWG) de diámetro de cable.
· Cargas de 250, 500 y 1000 gramos.
· Residuo de fundente transparente.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RMA02-P3-M705-0.65
RMA02-P3-M705-1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cable
(mm)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

0.651 devanado (500 g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.01 devanado (1 kg)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Formulario de suministro Carrete de bobina