(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Al estar integralmente moldeado con Nylon 66, tiene una excelente resistencia a la corrosión y resistencia al aceite en particular. Este artículo es resistente a la intemperie.
[Caracteristicas]
- Una parte integrada hecha de Nylon 66 (especificación UL 94 V-2) que tiene una resistencia superior a la corrosión y al aceite en particular.
- La agrupación fuerte y completa es posible gracias al exclusivo sistema de bloqueo automático de retención.
- El trabajo de agrupación se realiza rápida y fácilmente con un solo toque, lo que hace que el trabajo sea eficiente.
- Elija entre una variedad de tamaños desde un mínimo de 70 mm hasta un máximo de 1, 000 mm para adaptarse a su aplicación.
- Cumple con los estándares MIL-S-23190E (WEP) del ejército de los Estados Unidos.
- Los materiales utilizados cumplen con los mismos estándares que los utilizados por el ejército de los Estados Unidos, MIL-M-20693 A.
- Color: N (tipo natural) = colores naturales.
- B (tipo resistente a la intemperie) = negro.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CV-100B-1000P |
CV-100B-100P |
CV-150B-100P |
CV-200B-100P |
CV-250B-100P |
Cargando…
Material | (Nylon) | Color | Negro | Resistencia al medio ambiente | Resistente al clima |
---|---|---|---|---|---|
Grado ignífugo (principales materias primas) | UL94V-2 | Normas representativas | UL | Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) | -45 |
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) | +85 | Otras propiedades | Resistencia a la corrosión, resistencia al aceite |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente