(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este terminal engarzado está fabricado con una tira de níquel con excelente resistencia al calor y resistencia a la corrosión, lo que lo hace adecuado para la conexión de cables calentados eléctricamente, etc. Temperatura máxima de funcionamiento: 300ºC
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NHR1.25-3 |
NHR1.25-4 |
NHR1.25-5 |
NHR2-4 |
NHR2-5 |
NHR2-6 |
NHR5.5-4 |
NHR5.5-5 |
NHR5.5-6 |
NHR8-5 |
NHR8-6 |
NHR14-8 |
Cargando…
Tipo | Terminal de crimpado desnudo | A | Tipo circular | Características | Resistente al calor |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima de funcionamiento(℃) | 400 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente