(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Partes exteriores del cuadro eléctrico - enchufe de enclavamiento

Partes exteriores del cuadro eléctrico - enchufe de enclavamiento
  • Descuento por volumen

Equipo de seguridad que se fija a puertas de seguridad y máquinas herramienta para evitar accidentes causados ​​por el encendido accidental de la energía.
[Características]
· Separación forzada. Una estructura segura que permite confirmar visualmente que se ha eliminado una parte del circuito.
· Operabilidad fácil y confiable con solo insertar y quitar. Incluso en el improbable caso de una emergencia, la máquina se puede detener desenchufándola al instante.
· Estructura simple. Un producto que busca una alta confiabilidad eliminando al máximo puntos de contacto y estructuras operativas complicadas.
· El tamaño requerido para enclavar la puerta está asegurado y, al mismo tiempo, no es voluminoso cuando se transporta y no se pierde fácilmente.
Este producto se utiliza para fijar el cuerpo del enchufe de enclavamiento y la valla de seguridad, etc. (WSP-280 L-A)
[Aplicaciones]
· Ideal para puertas de vallas de seguridad, puertas y paneles de operación para máquinas herramienta, máquinas industriales, etc.
· Ideal para puertas de pasillos, paneles de operación de almacenes autopropulsados/automatizados y otras máquinas y equipos en general.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSP-4
SPT-11-H
SPT-11-S14
SPT-22
SPT-22-S14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tensión nominal Corriente nominal Montaje de la manija Manejar el material Terminal de cableado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Adaptador600V30ATuerca perno-2 X M4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-250V15ARemache-2 X M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250V15ATuerca pernoAcero inoxidable (sin tratamiento superficial)2 X M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Adaptador250V15ATuerca perno-4 X M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Adaptador250V15ATuerca pernoAcero inoxidable (sin tratamiento superficial)4 X M4

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico