(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soldadura con núcleo de fundente de resina sin plomo

Soldadura con núcleo de fundente de resina sin plomo
  • Descuento por volumen

· Núcleo fundente de resina: Núcleo fundente de resina
· Cantidad de contenido (sol): 500
· Forma: Bobina

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SN100C-030-0.6
SN100C-030-0.8
SN100C-030-1.0
SN100C-030-1.2
SN100C-030-1.6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del cable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

100.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101.0
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Flujo de resina con núcleo Flujo de resina con núcleo Cantidad de contenido(g) 500 A Bobina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm