(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de extensión - Cable de interruptor fácil de alcanzar

Cable de extensión - Cable de interruptor fácil de alcanzar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
ELPA tiene un interruptor de fácil acceso, que permite al usuario encender / apagar la alimentación sin abandonar la ubicación del usuario. Con puerta para evitar la intrusión de polvo y escombros. Cubierta resistente al rastreo. Cordón circular resistente a los pliegues.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WTS-100B(W)
WTS-200B(W)
WTS-300B(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe A-2 Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de salidas / salidas divididas 1
Cambiar modelo Granel en mano Ángulo de enchufe (dirección para extraer desde el frente) Recto Función Prevención de seguimiento / Protección contra el polvo
Color Blanco Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico