(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
Permite la fuente de alimentación a través del enchufe de salida ELPA. Cubierta resistente al rastreo para evitar que el cable se rompa. La forma elíptica evita que se doble.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
WLP-1010B(W) |
WLP-1020B(W) |
WLP-1030B(W) |
WLP-1050B(W) |
Cargando…
Forma del enchufe | A-2 | Forma del zócalo | Zócalo A-2 | Número de salidas / salidas divididas | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo de enchufe (dirección para extraer desde el frente) | Recto | Función | Prevención de seguimiento / Protección contra el polvo | Color | Blanco |
Corriente nominal(A) | 15 | Tensión nominal(V) | 125 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente