(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
Tapón giratorio 180 ° ELPA. Cubierta resistente al rastreo. Un LED se ilumina cuando el interruptor se enciende, lo que permite al usuario saber si el cable está en uso de un vistazo. El cable circular no se rompe fácilmente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
W-S1005B(W) |
W-S1010B(W) |
W-S1020B(W) |
W-S1030B(W) |
W-S1050B(W) |
Cargando…
Forma del enchufe | A-2 enchufe oscilante | Forma del zócalo | Zócalo A-2 | Número de salidas / salidas divididas | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Cambiar modelo | Con lámpara de concentración por lotes | Función | Prevención de seguimiento | Color | Blanco |
Corriente nominal(A) | 15 | Tensión nominal(V) | 125 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente