(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de extensión EDLP Cable de extensión blanco

Cable de extensión EDLP Cable de extensión blanco
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
ELPA resistente al calor. No se rompe fácilmente. 15 A/125 V. 1/2/3/5/10 m disponible.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LPE-101N(W)
LPE-102N(W)
LPE-103N(W)
LPE-105N(W)
LPE-110N(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe A-2 Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de salidas / salidas divididas 1
Ángulo de enchufe (dirección para extraer desde el frente) Recto Color Blanco Corriente nominal(A) 15
Tensión nominal(V) 125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico