(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tiendas de escritorio

Tiendas de escritorio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Estándar ELPA 125 V CA 15 A. Potencia nominal máxima: hasta 1.500 W. Número de salidas: 3. Longitud del cable: 2 m. Ancho de agarre: 10–40 mm Color: blanco

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WB-DS32B(W)

Número de Parte
WB-DS32B(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 enchufe oscilante Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 3
Tipo de interruptor Tipo de concentración de lote Longitud del cable(m) 2 Las funciones Prevención de seguimiento / Protección contra sobretensiones
Color Blanco Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WB-DS32B(W) de la serie Tiendas de escritorio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico