(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Regleta, 5 salidas con protector contra sobretensiones

Regleta, 5 salidas con protector contra sobretensiones
  • Descuento por volumen

Capacidad nominal de la regleta eléctrica ELPA: 125 V CA 15 A. Total: hasta 1.500 W. Rango de temperatura de funcionamiento: -10°C a 40°C. Número de puntos de venta: 5. Solo en interiores. Color blanco

[Caracteristicas]
· Presenta una gama completa de medidas de ahorro de energía que incluyen un interruptor de función de encendido / apagado independiente.
· Equipado con un interruptor independiente dedicado para cada toma de corriente.
· La energía en espera se puede conservar apagando los dispositivos no utilizados.
· Incluye lámpara que puede confirmar la conductividad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WLS-5015B(W)

Número de Parte
WLS-5015B(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 5
Tipo de interruptor Ninguno Longitud del cable(m) 1.5 Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) Ángulo inferior
Las funciones Prevención de seguimiento / Protección contra el polvo / Protección contra sobretensiones Color Blanco Corriente nominal(A) 15
Tensión nominal(V) 125

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WLS-5015B(W) de la serie Regleta, 5 salidas con protector contra sobretensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico