(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regleta, toma de corriente compacta, 5 enchufes (Números de pieza)

Regleta, toma de corriente compacta, 5 enchufes
  • Descuento por volumen

Con cubierta ELPA resistente al rastreo. Enchufe giratorio giratorio de 180 °

[Caracteristicas]
· Este es un soporte todo en uno modelo normal que considera los métodos de retención temporales para varias ubicaciones, como la retención de pilares y paredes (con orificio para tornillo), suspensión (con gancho), fijación al acero (magnético) y envoltura El pie (con la mano).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LPT-501N(W)
LPT-502N(W)
LPT-503N(W)
LPT-505N(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 enchufe oscilante Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 5
Las funciones Prevención de seguimiento Color Blanco Corriente nominal(A) 15
Tensión nominal(V) 125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico