(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Salida de esquina con 3 enchufes

Salida de esquina con 3 enchufes
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
El ELPA Power de un solo tomacorriente se comparte de tres maneras con este divisor de corriente de salida de esquina. Total: hasta 1.500 W. Las tomas se mueven hacia arriba y hacia abajo 180 °. Útil para ahorrar espacio porque es delgado y se puede montar en la pared.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-36H(W)

Número de Parte
A-36H(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe Otro Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 3
Las funciones Prevención de seguimiento Color Blanco Corriente nominal(A) 15
Tensión nominal(V) 125

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-36H(W) de la serie Salida de esquina con 3 enchufes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico