(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regleta, múltiples salidas, 3P 7 salidas 2M

Regleta, múltiples salidas, 3P 7 salidas 2M
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Estándar ELPA 125 V 15 A. Total: hasta 1.500 W. Número de salidas: 7. Longitud del cable: para enchufes 3P de 2 metros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WBN-S7203B(G)

Número de Parte
WBN-S7203B(G)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 enchufe oscilante Forma del zócalo A-3 retener la prevención Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 7
Tipo de interruptor Tipo de concentración de lote Longitud del cable(m) 2 Las funciones Prevención de seguimiento / Protección contra sobretensiones
Color Ceniza Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WBN-S7203B(G) de la serie Regleta, múltiples salidas, 3P 7 salidas 2M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico