(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
El adaptador de CA se puede usar sin interferencia dividiendo la salida ELPA en 4. La parte del enchufe usa partes oscilantes.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
W-X1200NB(DG)
Forma de enchufe | A-2 enchufe oscilante | Forma del zócalo | Zócalo A-2 | Número de aberturas de inserción / aberturas divididas | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del cable(m) | 0.21 | Color | Otro | Corriente nominal(A) | 15 |
Tensión nominal(V) | 125 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-X1200NB(DG) de la serie Regleta, cable distribuido de 4 vías - 15 A.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente