(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de CA - Cable de placa caliente

Cable de CA - Cable de placa caliente
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Cable eléctrico de la olla que se desconecta incluso si el ELPA se engancha. El uso de un enchufe magnético facilita la conexión de la placa calefactora o la parrilla (unidad principal) al cable. Clasificado 15 A -125 V.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WP-M15B(BK)

Número de Parte
WP-M15B(BK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 Longitud del cable(m) 3 Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) Recto
Color Negro Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125
Forma terminal Tapón magnético (paso 27 mm) Cable de CA Recto Numero de nucleos 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WP-M15B(BK) de la serie Cable de CA - Cable de placa caliente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico