(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los modelos Molex funcionan con corrientes de 7.0 A a 15.0 A y tienen un número máximo de polos de 50. Ideal para robots industriales y aplicaciones relacionadas con FA (carcasas compatibles: 55890/51300/51233/51238)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
56377-1200 |
56377-1201 |
56377-2000 |
56377-2001 |
56377-3000 |
56377-3001 |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Conexión de cable | Voltaje permitido(V) | 250 | Dirección de conexión | Recto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente