(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los modelos Molex funcionan con corrientes de 7.0 A a 15.0 A y tienen un número máximo de polos de 50. Óptimo para robots comerciales y aplicaciones relacionadas con FA (carcasa de acoplamiento: 51238)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
54333-2070 |
54333-3070 |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Hembra (socket) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Conexión de cable | Voltaje permitido(V) | 250 | Dirección de conexión | Recto |
Normas representativas | TUV | Pitch(mm) | 3.00 | Compañero de apareamiento | 51238 |
Montaje en panel | Ninguno | Tipo de clave de prevención de desajuste | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente