(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Conector cable a placa Molex.
· Tipo recto (se adapta a la carcasa 51067).
· Número de clientes potenciales: De 2 a 15 derivaciones.
· Bronce fosforado: 53258-30.
· Latón: 53258-29.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
53258-0229 |
53258-0329 |
53258-0529 |
53258-0629 |
53258-0729 |
53258-0829 |
53258-0929 |
53258-1029 |
53258-1229 |
53258-1329 |
53258-1429 |
53258-1529 |
Cargando…
Forma del conector | Cuadrado | Serie de conectores iniciales | Número | Aplicación | Para PCB |
---|---|---|---|---|---|
Corriente permisible(A) | 5.5 | Voltaje permitido(V) | 250 | Normas representativas | UL / TUV |
Pitch(mm) | 3.50 | Numero de fila | 1 | Cerradura de acoplamiento | Presente |
Compañero de apareamiento | 51067 | Otras propiedades | Retardante de llama |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente