(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa de conector de placa de 2,5 mm (51035)

Carcasa de conector de placa de 2,5 mm (51035)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cable Molex montado directamente en la placa (compatible con los alojamientos de la serie 51035 (terminal aplicable: 50097).
· Número de derivaciones: de 2 a 18 derivaciones.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51035-0200
51035-0300
51035-0400
51035-0600
51035-0700
51035-0800
51035-0900
51035-1000
51035-1200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7Natural
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Conexión de cable Pitch(mm) 2.50 Numero de fila 1
Terminal conforme 50097