(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa de conector de cable a cable de paso de 2,5 mm (51111)

Carcasa de conector de cable a cable de paso de 2,5 mm (51111)
  • Descuento por volumen

Un conector de nylon cable a cable de 2.5 mm de paso.
[Caracteristicas]
· Tipos compatibles con retenedores disponibles.
[Aplicaciones]
· Óptimo para dispositivos de consumo, como los tipos de señal, cable a placa y cable a cable.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51111-0210
51111-0610
51111-0710
51111-0910
51111-1210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Normas representativas UL / CSA Pitch(mm) 2.50
Numero de fila 1 Color Natural Terminal conforme 50397
Compañero de apareamiento 51112 Otras propiedades Retardante de llama

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm