(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de cable a cable con paso de 2.00 mm (51005)

Conector de cable a cable con paso de 2.00 mm (51005)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Conector Molex de una sola fila con pocos terminales: (carcasa compatible: 51006, terminales compatibles: 50013).
· Número de clientes potenciales: 2 a 10 clientes potenciales

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51005-0200
51005-0300
51005-0400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 2 Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 2.00 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Ninguno
Color Natural Terminal conforme 50013 Compañero de apareamiento 51006
Otras propiedades Retardante de llama