(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - accesorio, hembra para conector YL【4,000 piezas por paquete】

Contactos - accesorio, hembra para conector YL
  • Descuento por volumen

Utiliza un método de lanza de alojamiento para fijar el contacto al alojamiento. Para conexión de relé.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BYF-01T-P0.5A

 
Número de Parte
BYF-01T-P0.5A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales Y y Z Y y Z YL Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Corriente permisible(A) AC/DC10 Voltaje permitido(V) AC/DC300 Método de conexión del cable Rizar
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA Especificaciones Individual
Rango de cable aplicable(AWG) # 26 a 20 Diámetro exterior de recubrimiento de alambre(mm) 1.3 a 2.5 Tratamiento de material / superficie Bronce fosforoso / estañado (tratamiento de reflujo)