(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Interruptor pulsador montado con tornillo y de fácil operación.
[Características]
· Abundantes variaciones (redondas, cuadradas, oblongas).
[Aplicaciones]
· Aplicaciones variables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DS-463-K
Tipo | Pulsador sin iluminación | A | Circular | Configuración de contacto (pulsador) | SPST |
---|---|---|---|---|---|
Orificio de montaje | Φ 10 | Botón de operación | Bloqueo libre | Color del boton | Negro |
Ampacidad @ 125 V AC(A) | 3 | Ampacidad @ 250 V AC(A) | 1 | Características del interruptor | OFF-(ON) |
Color del marco | Negro moldeado |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DS-463-K de la serie Interruptor de botón sin bloqueo Serie P.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente