(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Interruptor de botón para encaje.
[Características]
· Variaciones PUSHON y PUSHOFF con la misma forma.
[Aplicaciones]
· Aplicaciones variables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Pulsador sin iluminación | A | Esquina | Configuración de contacto (pulsador) | SPST |
---|---|---|---|---|---|
Botón de operación | Bloqueo libre | Color del boton | Negro | Ampacidad @ 125 V AC(A) | 1 |
Ampacidad @ 250 V AC(A) | 0.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente