(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Herramienta para pelar cables Oden

Herramienta para pelar cables Oden
  • Descuento por volumen

Esta práctica herramienta puede pelar cables de forma fácil y precisa. Brindando la confiabilidad de una marca europea confiable a un precio razonable.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4320-0621
4320-0622
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Descripción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ODN (con cuchilla de repuesto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ODN (sin cuchilla de repuesto)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Fácil y conveniente con fácil configuración con una función de ajuste de 9 etapas. Diseño portátil fácil de transportar. Diámetro exterior del cable soportado (diámetro)(mm) 2.5-11 mm/0.1-0.43 pulgadas Espesor de recubrimiento soportable(mm) hasta 1.0 mm/0.04 pulgadas
Material Hecho de nylon resistente a los golpes Dimensiones del diámetro exterior(mm) 90,5 x 39,5 x 19 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm