(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Lámpara indicadora LED pequeña de la serie soporte de Maruyasu Dengyo con resistencia incorporada.
[Características]
· Opciones de iluminación roja o verde.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tamaño del orificio de montaje | Φ 7.2 | A | Circular | Tensión nominal(V) | 24V |
---|---|---|---|---|---|
Función de protección (resistente al medio ambiente) | Ninguno | Fuente de luz | LED | Ancho de la dimensión(mm) | Φ 8.5 |
Profundidad de la dimensión(mm) | 33.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente