(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo termocontraíble (contracción 6: 1)【1-10 piezas por paquete】

Tubo termocontraíble (contracción 6: 1)
  • Descuento por volumen

Tubo termorretráctil con alta tasa de contracción que se contrae a una relación de 6: 1. Óptimo para usar en ubicaciones con una diferencia de nivel.

[Caracteristicas]
· Tubos termorretráctiles flexibles que se contraen en una proporción de 6: 1.
· Tubo retráctil fabricado por coextrusión de una resina de poliolefina y un adhesivo termofusible.
· Adecuado para proporcionar un fuerte aislamiento y refuerzo a prueba de goteo.
· Se utiliza ampliamente para proteger el alambre de metal de la humedad y para la unión, como para cables de barcos y equipos de control automático.
· El producto óptimo para cubrir donde el nivel es extremo.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CF-1932-1
CF-1932-5
CF-1932-10
CF-3355-1
CF-3355-5
CF-3355-10
CF-4474-1
CF-4474-5
CF-4474-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)
Longitud del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10193.21000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

-193.25000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10193.210000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10335.51000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10335.55000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10335.510000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.47.41000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

-44.47.45000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1044.47.410000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Factor de contracción 4: 1 o más Material Poliolefina Color Negro
Retardante de llama Ninguno Adhesivo Presente Otras propiedades UV