(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[En cuanto al embalaje]
La forma del empaque varía según la longitud del tubo comprado. Tenga esto en cuenta antes de comprar.* El producto en la imagen está empaquetado en una caja.
Embalaje en bolsas: menos de 30 m
Embalaje en caja: 30 m o más
* DKT-19S-100 es un rollo envuelto. Solo hasta agotar existencias.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DKT-7S-5 |
DKT-7S-10 |
DKT-15S-5 |
DKT-15S-10 |
DKT-19S-5 |
DKT-19S-10 |
DKT-25S-5 |
DKT-25S-10 |
DKT-25S-50 |
Cargando…
Tipo | Tubo Corrugado | Forma | Con Hendidura | Temperatura de Operación (Mínima)(℃) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de Operación (Máxima)(℃) | 100 | Color | Negro | Función de Protección (Resistencia Ambiental) | Retardante de Llamas |
Material | Polipropileno | Color | Negro | Superior | Presente |
Otras propiedades | Retardante de llama |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente