(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Protector de borde【5 piezas por paquete】

Protector de borde
  • Descuento por volumen

Casquillo para placas delgadas que se pueden instalar en el borde de la abertura.

[Caracteristicas]
· Corresponde con tendencias hacia el grosor más delgado de la placa.
· También admite espesores ultrafinos de 0,8 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DE-024

Número de Parte
DE-024
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

5 piezas por paquete

10 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 6 nylon Grado ignífugo (principales materias primas) UL94 HB Color Blanco translúcido
Espesor del panel adaptativo(mm) 1.6 a 2.3 Largo total(m) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico