(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo ETC

Tubo ETC
  • Descuento por volumen

Un tubo protector de tipo libre de halógenos. Un tubo que se puede usar para marcar.

[Caracteristicas]
· Un tubo de poliolefina retardante de llama suave, no encogido e irradiado que no contiene sustancias nocivas, como bromo y nitrógeno específicos.
· El material es una resina de poliolefina ignífuga suave reticulada.
· Un tubo no retráctil completamente libre de halógenos, ignífugo (sin retardantes de llama clorados / bromados específicos).
· Apropiado para el marcado: las letras no se borran fácilmente.
· Utilizable para productos de automoción, aislamiento de arneses, protección y prevención contra la corrosión / corrosión electrolítica.
· Utilizable para terminales de cable y contactos, y prevención contra la corrosión / corrosión electrolítica.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ETC-3.0-10
ETC-3.0-20
ETC-4.0-10
ETC-4.0-20
ETC-5.0-10
ETC-5.0-20
ETC-6.0-10
ETC-6.0-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Largo total
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.0±0.2310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.0±0.2320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.0±0.3410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.0±0.3420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.0±0.3510
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.0±0.3520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.0±0.5610
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.0±0.5620

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Redondo Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -55 Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 110
Espesor Requerido(mm) 0.35 Color Blanco Función de Protección (Resistencia Ambiental) Retardante de Llamas / Resistencia a la Corrosión
Material Poliolefina libre de halógenos Estándar Prueba de combustión del vehículo Color Blanco
Espesor(mm) 0.35