(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector coaxial serie BNC

Conector coaxial serie BNC
  • Descuento por volumen

El conector BNC es el conector de 50 Ω más utilizado. Método de conexión de bloqueo de bayoneta pequeño, liviano y fácil de quitar, lo que lo hace ideal para la conexión de equipos que se conectarán y desconectarán con frecuencia.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BNC9025-BJ
BNC9026-PJ
BNC-J-3DW
BNC-J-5DV
BNC-J-5DW
BNC-LP-3DW
BNC-LP-5DV
BNC-LR
BNC-P-5DW
BNC-PJ-3DW
BNC-PJ-5DV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Cable aplicable Método de cableado AOrificio de montaje de brida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Cable a cable350Recto1.5D-2VConexión de cable rectoJack a granel (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Cable a cable350Recto1.5D-2VConexión de cable rectoJack de panel (hembra)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Cable a cable350Recto3D-2WConexión de cable rectoJack (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Cable a cable350Recto5D-2VConexión de cable rectoJack (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Cable a cable350Recto5D-2WConexión de cable rectoJack (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Cable a cable350Ángulo3D-2WÁngulo de conexión del cableEnchufe tipo L (macho)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Cable a cable350Ángulo5D-2VÁngulo de conexión del cableEnchufe tipo L (macho)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Montaje de cable a panel500Ángulo-Ángulo de conexión del cableJack de panel (hembra)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Cable a cable350Recto5D-2WConexión de cable rectoEnchufe (macho)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Cable a cable350Recto3D-2WConexión de cable rectoJack de panel (hembra)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (jack)Cable a cable350Recto5D-2VConexión de cable rectoJack de panel (hembra)4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales A・B・C A・B・C BNC
Numero de nucleos 1 Método de conexión del cable Soldadura Clasificación del IP Ninguno
Resistencia(Ω) 50 Otras normas (IEC) Otras normas (MIL)
Otras normas (JIS) Rango de frecuencia(GHz) DC a 4