(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El conector RO4 es un conector de acoplamiento de tipo tornillo que es resistente al agua, pequeño y está hecho de metal. Este conector, cuando está acoplado, es totalmente resistente al agua hasta una presión de 200 kpa o una profundidad de agua de 20 m. Esto significa que puede usarse en agua o clima lluvioso sin efectos adversos.
[Características]
· Conector de tipo ultra pequeño con resistencia total al agua y múltiples terminales redondos.
· Capaz de utilizarse a una profundidad de agua de 20 m, este producto se puede utilizar en agua o lluvia sin efectos adversos, lo que lo hace óptimo para todo tipo de dispositivos electrónicos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
R04-P12M6.3 |
R04-R2MHB |
R04-R5MHB |
R04-R6MHB |
Cargando…
Forma del conector | Tipo circular | Conector serie iniciales | P Q R | P Q R | R04 |
---|---|---|---|---|---|
Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) | Corriente permisible(A) | 2 | Método de conexión del cable | Soldadura |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Presente |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente