(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapa a prueba de polvo del conector de la serie PRC05

Tapa a prueba de polvo del conector de la serie PRC05
  • Descuento por volumen

Tapa antipolvo para evitar la contaminación con materias extrañas y proteger la parte de conexión. Tapa especial a prueba de polvo para un conector de un solo toque de fácil extracción "serie PR05".

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PRC05-6RC

 
Número de Parte
PRC05-6RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector Compatible Conector Circular Cadena/Cable N/A Material Resina
Color Otro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Otro Especificaciones Para montaje en panel
Numero de nucleos(Núcleo) 2 / 3 / 5 Tipo Tapa a prueba de polvo para PRC05