(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloque de terminales: ensamblaje de línea doble, montaje directo, cumple con EN/UL/CSA

Bloque de terminales: ensamblaje de línea doble, montaje directo, cumple con EN/UL/CSA
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M3.5, M4
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el ensamblaje pequeño de dos líneas (estándares EN, UL y CSA) (tecnología Toho), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JTP20-2
JTP20-3
JTP20-4
JTP20-6
JTP20-8
JTP20-10
UK15-3J
UK15-4J
UK15-8J
UK15-10J
UK15-15J
UK15-20J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de polos
(Polo)
Medida del tornillo Corriente nominal (UL)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2M420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3M420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8M420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M420
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3M3.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M3.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8M3.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15M3.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20M3.515

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Cantidad de E / S 1:1 Corriente nominal (JIS)(A) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico