(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular serie B - M12, push-pull

Conector circular serie B - M12, push-pull
  • Descuento por volumen

El conector puede funcionar dentro de un rango de temperatura de funcionamiento de -55°C a + 250°C.

[Caracteristicas]
· El conector puede funcionar dentro de un rango de temperatura de funcionamiento de la unidad eléctrica de -55°C a + 250°C

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EGG.1B.304.CLL
EGG.1B.307.CLL
EGG.1B.308.CLL
EGG.2B.302.CLL
EGG.2B.310.CLL
EGG.2B.314.CLL
EGG.2B.316.CLL
EGG.3B.303.CLL
FGG.1B.304.CLAD52
FGG.1B.304.CLAD62
FGG.1B.304.CLAD72
FGG.1B.305.CLAD52
FGG.1B.305.CLAD62
FGG.1B.307.CLAD52
FGG.1B.307.CLAD62
FGG.1B.308.CLAD72
FGG.2B.302.CLAD52
FGG.2B.302.CLAD82
FGG.2B.310.CLAD82
FGG.3B.304.CLAD92
HGG.2B.310.CLLPV
HGG.3B.304.CLLPV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConector serie iniciales Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Voltaje máximo
(Vr.ms)
Señal de cable aplicable
(AWG)
Tamaño de la cáscara Tipo de conector Diámetro exterior de acabado de cable aplicable
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FHembra (socket)4Montaje de cable a panel104801,450#221BTipo de montaje en panel-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FHembra (socket)7Montaje de cable a panel73501,050#221BTipo de montaje en panel-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-D・E・FHembra (socket)8Montaje de cable a panel53801,150#221BTipo de montaje en panel-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FHembra (socket)2Montaje de cable a panel305801,750#162BTipo de montaje en panel-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-D・E・FHembra (socket)10Montaje de cable a panel84301,300#222BTipo de montaje en panel-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-D・E・FHembra (socket)14Montaje de cable a panel6.54501,350#222BTipo de montaje en panel-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-D・E・FHembra (socket)16Montaje de cable a panel64201,250#222BTipo de montaje en panel-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-D・E・FHembra (socket)3Montaje de cable a panel255001,500#163BTipo de montaje en panel-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-D・E・FMacho (enchufe)4Cable a cable104801,450#221BTipo recto4.2 a 5.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FMacho (enchufe)4Cable a cable104801,450#221BTipo recto5.2 a 6.2
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

10D・E・FMacho (enchufe)4Cable a cable104801,450#221BTipo recto6.2 a 7.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-D・E・FMacho (enchufe)5Cable a cable93801,150#221BTipo recto4.2 a 5.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-D・E・FMacho (enchufe)5Cable a cable93801,150#221BTipo recto5.2 a 6.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FMacho (enchufe)7Cable a cable73501,050#221BTipo recto4.2 a 5.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-D・E・FMacho (enchufe)7Cable a cable73501,050#221BTipo recto5.2 a 6.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FMacho (enchufe)8Cable a cable53801,150#221BTipo recto6.2 a 7.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FMacho (enchufe)2Cable a cable305801,750#162BTipo recto4.2 a 5.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FMacho (enchufe)2Cable a cable305801,750#162BTipo recto7.2 a 8.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FMacho (enchufe)10Cable a cable84301,300#222BTipo recto7.2 a 8.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FMacho (enchufe)4Cable a cable194201,250#163BTipo recto7.7 a 9.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10GHIHembra (socket)10Montaje de cable a panel84301,300#222BTipo de montaje en panel-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10GHIHembra (socket)4Montaje de cable a panel194201,250#163BTipo de montaje en panel-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Método de eliminación Un toque Grado de protección IP50