(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de liberación de corbata gratis【100 piezas por paquete】

Tipo de liberación de corbata gratis
  • Descuento por volumen

Colocar y quitar es fácil y se admite el uso repetido.

[Caracteristicas]
· Se puede usar repetidamente y la eliminación es simple para su reutilización.
· Adecuado para envases que protegen contra la sequedad, la humedad, el polvo y la suciedad.
· El FF100 está disponible en cuatro colores, rojo, azul, amarillo y verde, lo que permite diferenciar por color.
· Se puede usar tal cual con guantes de trabajo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SG-FF200
SG-FF200W
SG-FF250
SG-FF250W
SG-FF275
SG-FF275W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Color Resistencia al medio ambiente Rango de temperatura de funcionamiento

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.0 a 43200Semitransparente--40 ° C a 85 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.0 a 43200NegroResistente al clima / Resistente al calor-40 ° C a 105 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.0 a 59250Semitransparente--40 ° C a 85 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.0 a 59250NegroResistente al clima / Resistente al calor-40 ° C a 105 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.0 a 68275Semitransparente--40 ° C a 85 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10.0 a 68275NegroResistente al clima / Resistente al calor-40 ° C a 105 ° C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 7.8 Material Nylon 6,6 Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2
Función especial / aplicación Re-bandable (incluye cinta de velcro) Normas representativas UL Resistencia a la tracción del bucle(N) 500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico