(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Corbata estándar (tipo delgado)【100-1,000 piezas por paquete】

Corbata estándar (tipo delgado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es un modelo de amarre de cable estándar disponible en una extensa gama de colores. A pesar de su tamaño, esta corbata estándar (tipo delgado) proporciona una fuerte unión.

[Caracteristicas]
· A través de un mecanismo diseñado con nuestra experiencia única, esta brida para cables tiene una cómoda capacidad de encuadernación y una fuerte capacidad de encuadernación, con una durabilidad suficiente para mantener la función de amarre durante mucho tiempo.
· También disponible en una extensa línea de productos con diámetros de encuadernación que van desde 1.0 a 150 mm.
· Este producto de una pieza está hecho con nylon 66 de alto grado (la variedad altamente resistente al calor es el nylon 46), por lo que puede usarlo con alta confiabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SG-M80
SG-M80W
SG-M100
SG-M100W
SG-M200
SG-M200W
SG-S100
SG-S100W
SG-S150
SG-S150W
SG-S175
SG-S175W
SG-S200
SG-S200W
SG-ST100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Color Resistencia al medio ambiente Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Rango de temperatura de funcionamiento

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.0 a 16801.8Semitransparente-55-40 ° C a 85 ° C

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.0 a 16801.8NegroResistente al clima / Resistente al calor55-40 ° C a 105 ° C

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.0 a 201001.8Semitransparente-55-40 ° C a 85 ° C

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.0 a 201001.8NegroResistente al clima / Resistente al calor55-40 ° C a 105 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2,0 a 542013.4Semitransparente-180-40 ° C a 85 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2,0 a 542013.4NegroResistente al clima / Resistente al calor180-40 ° C a 105 ° C

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.0 a 231052.2Semitransparente-80-40 ° C a 85 ° C

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.0 a 231052.2NegroResistente al clima / Resistente al calor80-40 ° C a 105 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.0 a 321452.6Semitransparente-105-40 ° C a 85 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.0 a 321452.6NegroResistente al clima / Resistente al calor105-40 ° C a 105 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2,0 a 471752.6Semitransparente-105-40 ° C a 85 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2,0 a 471752.6NegroResistente al clima / Resistente al calor105-40 ° C a 105 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2,0 a 542002.6Semitransparente-105-40 ° C a 85 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2,0 a 542002.6NegroResistente al clima / Resistente al calor105-40 ° C a 105 ° C

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.0 a 221042.4Semitransparente-80-40 ° C a 85 ° C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon 6,6 Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Normas representativas UL

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico