(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Band-Ace T525

Band-Ace T525
  • Descuento por volumen

Herramienta manual que permite apretar y cortar bridas de forma sencilla.

[Características]
Band-Ace T525
· Apriete estable.
· La variación durante el apriete se ha reducido en un 40%.
· Las bandas suaves no dañan el revestimiento del alambre y evitan aún más el deslizamiento lateral.
· Ligero: 195 gramos.
· Ligero para ayudar a evitar la fatiga.
· 80 g más ligera que la herramienta para bandas SGT-3 (280 gramos)
· Se adapta a manos más pequeñas.
· La forma de agarre está diseñada para que sea fácil de usar para personas con manos pequeñas y ayuda a evitar que las manos queden atrapadas.
Luz Band-Ace T525
· Apriete estable.
· La variación durante el apriete se ha reducido en un 30%.
· Las bandas suaves no dañan el revestimiento del alambre y evitan aún más el deslizamiento lateral.
· Ligero: 195 gramos.
· Ligero para ayudar a evitar la fatiga.
· 80 g más ligera que la herramienta para bandas SGT-3 (280 gramos)
· Se adapta a manos más pequeñas.
· La forma de agarre está diseñada para que sea fácil de usar para personas con manos pequeñas y ayuda a evitar que las manos queden atrapadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T525

Número de Parte
T525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de corbata Corbata estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T525 de la serie Band-Ace T525.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico