(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensaestopas - sello manual, nylon 66, UL94 V-2【1-50 piezas por paquete】

Prensaestopas - sello manual, nylon 66, UL94 V-2
  • Descuento por volumen

Un tipo de sellado perfecto, súper glándula estándar IP68.

[Características]
· El sellado perfecto bloquea completamente el agua externa, el aceite y el polvo que protege los equipos internos de precisión.
· Lengüetas innovadoras (tipo A) que demuestran una excelente fuerza de sujeción apretando ligeramente.
· Ligero con resistencia química / térmica superior y propiedades de aislamiento eléctrico.
· También está disponible un producto de sello de caucho resistente al aceite (NBR).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FGA13-05B
FGA13-05G
FGA13-08B
FGA13-08G
FGA17-06B
FGA17-06G
FGA17-10B
FGA17-10G
FGA21L-06B-SD
FGA21L-06G-SD
FGA21L-10B
FGA21L-10G
FGA21L-14B
FGA21L-14G
FGA21M-08B
FGA21M-08G
FGA21M-11B
FGA21M-11G
FGA21S-06B
FGA21S-06G
FGA21S-10B
FGA21S-10G
FGA26-16B
FGA26-16G
FGA26-18B
FGA26-18G
FGA26S-10B
FGA26S-10G
FGA26S-14B
FGA26S-14G
FGA33-22B
FGA33-22G
FGA33-25B
FGA33-25G
FGA33S-16B
FGA33S-16G
FGA33S-18B
FGA42-25B
FGA42-25G
FGA42-30B
FGA42-30G
FGA48-39B
FGA60-46B
MG12A-05B
MG12A-05G
MG12A-08B
MG12A-08G
MG16A-06B
MG16A-06G
MG16A-10B
MG16A-10G
MG20A-10B
MG20A-10G
MG20A-14B
MG20A-14G
MG20AM-11B
MG20AM-11G
MG25A-16B
MG25A-16G
MG25A-18B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Color Función de Protección (Resistencia Ambiental) Tamaño del Tornillo Forma del sello Tipo de tornillo Medida del tornillo Tamaño de cable adaptativo
(mm)
Color Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Tamaño de llave, porción bloqueada / porción sellada Diámetro interno mínimo del cuerpo principal de tierra
(mm)
Características
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ5.3~3Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/4"Un tipo-G(PF) 1/45.3 a 3Negro13.5 a 13.9919/198Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ5.3~3Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/4"Un tipo-G(PF) 1/45.3 a 3Gris13.5 a 13.9919/198Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ8~4.5Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/4"Un tipo-G(PF) 1/48 a 4.5Negro13.5 a 13.9919/198Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ8~4.5Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/4"Un tipo-G(PF) 1/48 a 4.5Gris13.5 a 13.9919/198Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ7~4Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 3/8"Un tipo-G(PF) 3/87 a 4Negro17 a 17.41022/2210.5Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ7~4Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 3/8"Un tipo-G(PF) 3/87 a 4Gris17 a 17.41022/2210.5Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ10~6Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 3/8"Un tipo-G(PF) 3/810 a 6Negro17 a 17.41022/2210.5Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ10~6Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 3/8"Un tipo-G(PF) 3/810 a 6Gris17 a 17.41022/2210.5Resistencia química / resistencia al calor

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ6.6~4Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo (con hendidura)-G(PF) 1/26.6 a 4Negro21,4 a 21,91027/2714Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ6.6~4Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo (con hendidura)-G(PF) 1/26.6 a 4Gris21,4 a 21,91027/2714Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Φ10~6Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo-G(PF) 1/210 a 6Negro21,4 a 21,91027/2714Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ10~6Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo-G(PF) 1/210 a 6Gris21,4 a 21,91027/2714Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ14~9Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo-G(PF) 1/214 a 9Negro21,4 a 21,91027/2714Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ14~9Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo-G(PF) 1/214 a 9Gris21,4 a 21,91027/2714Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ8.8~5Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo-G(PF) 1/28.8 a 5Negro21,4 a 21,91027/2412.5Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ8.8~5Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo-G(PF) 1/28.8 a 5Gris21,4 a 21,91027/2412.5Resistencia química / resistencia al calor

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ11~7Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo-G(PF) 1/211 a 7Negro21,4 a 21,91027/2412.5Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ11~7Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo-G(PF) 1/211 a 7Gris21,4 a 21,91027/2412.5Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ7~4Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo-G(PF) 1/27 a 4Negro21,4 a 21,91027/2210.5Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ7~4Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo-G(PF) 1/27 a 4Gris21,4 a 21,91027/2210.5Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ10~6Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo-G(PF) 1/210 a 6Negro21,4 a 21,91027/2210.5Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ10~6Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1/2"Un tipo-G(PF) 1/210 a 6Gris21,4 a 21,91027/2210.5Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ16~12Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 3/4"Un tipo-G(PF) 3/416 a 12Negro26,9 a 27,412.533/3319Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ16~12Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 3/4"Un tipo-G(PF) 3/416 a 12Gris26,9 a 27,412.533/3319Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ18~14Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 3/4"Un tipo-G(PF) 3/418 a 14Negro26,9 a 27,412.533/3319Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ18~14Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 3/4"Un tipo-G(PF) 3/418 a 14Gris26,9 a 27,412.533/3319Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ10~6Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 3/4"Un tipo-G(PF) 3/410 a 6Negro26,9 a 27,41233/2714Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ10~6Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 3/4"Un tipo-G(PF) 3/410 a 6Gris26,9 a 27,41233/2714Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ14~9Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 3/4"Un tipo-G(PF) 3/414 a 9Negro26,9 a 27,41233/2714Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ14~9Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 3/4"Un tipo-G(PF) 3/414 a 9Gris26,9 a 27,41233/2714Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ22~16Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1"Un tipo-G(PF) 122 a 16Negro33,8 a 34,41542/4225Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ22~16Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1"Un tipo-G(PF) 122 a 16Gris33,8 a 34,41542/4225Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ25~18Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1"Un tipo-G(PF) 125 a 18Negro33,8 a 34,41542/4225Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ25~18Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1"Un tipo-G(PF) 125 a 18Gris33,8 a 34,41542/4225Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ16~12Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1"Un tipo-G(PF) 116 a 12Negro33,8 a 34,41242/3319Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ16~12Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1"Un tipo-G(PF) 116 a 12Gris33,8 a 34,41242/3319Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ18~14Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1"Un tipo-G(PF) 118 a 14Negro33,8 a 34,41242/3319Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ25~21Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1 1/4"Un tipo-G(PF) 1 1/425 a 21Negro42,5 a 43,11553/5232Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ25~21Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1 1/4"Un tipo-G(PF) 1 1/425 a 21Gris42,5 a 43,11553/5232Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ30~24Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1 1/4"Un tipo-G(PF) 1 1/430 a 24Negro42,5 a 43,11553/5232Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ30~24Rosca G (PF)GrisImpermeable / Resistencia Química / OtroG(PF) 1 1/4"Un tipo-G(PF) 1 1/430 a 24Gris42,5 a 43,11553/5232Resistencia química / resistencia al calor

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ41~31Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 1 1/2"Un tipo-G(PF) 1 1/241 a 31Negro48,4 a 492057/6241Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ46~40Rosca G (PF)NegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroG(PF) 2"Un tipo-G(PF) 246 a 40Negro60,4 a 61,22070/7651Resistencia química / resistencia al calor / resistencia a la intemperie
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ5.3~3Rosca MétricaNegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroM12×1.5Un tipoTipo de pierna largaM12 x 1.55.3 a 3Negro12.4 a 12.8918/197.8Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ5.3~3Rosca MétricaGrisImpermeable / Resistencia Química / OtroM12×1.5Un tipoTipo de pierna largaM12 x 1.55.3 a 3Gris12.4 a 12.8918/197.8Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Φ8~4.5Rosca MétricaNegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroM12×1.5Un tipoTipo de pierna largaM12 x 1.58 a 4.5Negro12.4 a 12.8918/197.8Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ8~4.5Rosca MétricaGrisImpermeable / Resistencia Química / OtroM12×1.5Un tipoTipo de pierna largaM12 x 1.58 a 4.5Gris12.4 a 12.8918/197.8Resistencia química / resistencia al calor

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ7~4Rosca MétricaNegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroM16×1.5Un tipoTipo de pierna largaM16 x 1.57 a 4Negro16.4 a 16.81522/2210.5Resistencia química / resistencia al calor

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ7~4Rosca MétricaGrisImpermeable / Resistencia Química / OtroM16×1.5Un tipoTipo de pierna largaM16 x 1.57 a 4Gris16.4 a 16.81522/2210.5Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ10~6Rosca MétricaNegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroM16×1.5Un tipoTipo de pierna largaM16 x 1.510 a 6Negro16.4 a 16.81522/2210.5Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ10~6Rosca MétricaGrisImpermeable / Resistencia Química / OtroM16×1.5Un tipoTipo de pierna largaM16 x 1.510 a 6Gris16.4 a 16.81522/2210.5Resistencia química / resistencia al calor

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ10~6Rosca MétricaNegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroM20×1.5Un tipoTipo de pierna largaM20 x 1.510 a 6Negro20.5 a 211527/2714Resistencia química / resistencia al calor

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ10~6Rosca MétricaGrisImpermeable / Resistencia Química / OtroM20×1.5Un tipoTipo de pierna largaM20 x 1.510 a 6Gris20.5 a 211527/2714Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ14~9Rosca MétricaNegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroM20×1.5Un tipoTipo de pierna largaM20 x 1.514 a 9Negro20.5 a 211527/2714Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ14~9Rosca MétricaGrisImpermeable / Resistencia Química / OtroM20×1.5Un tipoTipo de pierna largaM20 x 1.514 a 9Gris20.5 a 211527/2714Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ11~7Rosca MétricaNegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroM20×1.5Un tipoTipo de pierna largaM20 x 1.511 a 7Negro20.5 a 211524/2412.5Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ11~7Rosca MétricaGrisImpermeable / Resistencia Química / OtroM20×1.5Un tipoTipo de pierna largaM20 x 1.511 a 7Gris20.5 a 211524/2412.5Resistencia química / resistencia al calor

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ16~12Rosca MétricaNegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroM25×1.5Un tipoTipo de pierna largaM25 x 1.516 a 12Negro25.5 a 261533/3319Resistencia química / resistencia al calor

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ16~12Rosca MétricaGrisImpermeable / Resistencia Química / OtroM25×1.5Un tipoTipo de pierna largaM25 x 1.516 a 12Gris25.5 a 261533/3319Resistencia química / resistencia al calor
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Φ18~14Rosca MétricaNegroImpermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / OtroM25×1.5Un tipoTipo de pierna largaM25 x 1.518 a 14Negro25.5 a 261533/3319Resistencia química / resistencia al calor

Cargando…

Información básica

Forma Tipo Integrado Material Resina Norma Representativa CE / UL / CUL
Tipo Glandula de Cable Normas de conformidad UL-C&US/CE Material del cuerpo principal 66 nylon (UL94 V-2)
Grado de IP IP68/5 presión atmosférica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico