(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - cierre manual, diseño compacto, latón【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Prensaestopas - cierre manual, diseño compacto, latón
  • Descuento por volumen

Eficacia de sellado perfecta, mini glándula de latón compatible con IP68 (la serie MBC cumple con IP66).

[Caracteristicas]
· Diseño pequeño y compacto.
Adecuado para asegurar iluminación LED, cámaras de vigilancia, equipos de medición y equipos de sensores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MBA8-03

Número de Parte
MBA8-03
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño del Tornillo Medida del tornillo Tamaño de cable adaptativo
(mm)
Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Tamaño de llave, porción bloqueada / porción sellada Diámetro interno mínimo del cuerpo principal de tierra
(mm)
Grado de IP

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ3.8 ~2.3M8×1.25M8 X 1.253.8 a 2.38.3 a 8.65.511/115IP68/5 presión atmosférica

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca Métrica Material Metal
Color Otro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable Norma Representativa CE
Tipo Glandula de Cable Forma del sello Un tipo Color Plata brillante
Normas de conformidad CE Material del cuerpo principal Latón / Niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico