(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubo flexible - 6 nailon, resistente al agua (NGN-07B)

Tubo flexible - 6 nailon, resistente al agua NGN-07B
  • Descuento por volumen

Los tubos de protección de alambre sin ranuras pueden ser completamente impermeables.

[Caracteristicas]
· El cable está protegido contra cortes debido a bordes afilados y daños por materiales tóxicos externos; extendiendo así la vida del cable.
· La combinación con la glándula que se usa con los tubos corrugados evita la penetración de agua y polvo.
· Para diversos equipos de maquinaria, vehículos, sistemas de control, partes móviles de maquinaria, motores, combinaciones internas en cuadros de distribución y cajas de control, edificios industriales, accesorios / equipos de iluminación, equipos de comunicaciones, instrumentación, dispositivos de visualización, varias plantas e instalaciones eléctricas en general. etc.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NGN-07B

Número de Parte
NGN-07B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Tamaño Diámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Unidad de empaque
(m)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106.61/46.610100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tubo Corrugado Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -40 Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 105
Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable Material 6 nylon
Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm