(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - codo corrugado, nailon 66, UL94 V-2【10 piezas por paquete】

Prensaestopas - codo corrugado, nailon 66, UL94 V-2
  • Descuento por volumen

Una glándula de conexión corrugada de tipo codo de 90 ° no impermeable.

[Caracteristicas]
· Fabricado en nylon 66, este accesorio de glándula acodada tiene una resistencia superior a los ácidos inorgánicos, los álcalis inorgánicos, los solventes orgánicos y los aceites. Este producto tiene un rendimiento ignífugo UL94V-2, evita la intrusión de polvo y protege los cables y las piezas internas de precisión.
· Para usar con varios equipos de maquinaria, vehículos, sistemas de control, partes móviles de maquinaria, motores, cuadros de distribución, acoplamientos internos dentro de cajas de control, edificios industriales, accesorios / equipos de iluminación, equipos de comunicación, instrumentos de medición, dispositivos de visualización, varias plantas, y instalaciones eléctricas generales, etc.
· La unidad principal se inserta en los orificios de montaje y luego se aprieta desde el reverso con una contratuerca o se asegura enroscando el cuerpo principal en un orificio roscado en el panel del gabinete.
· La tuerca de sellado se retira para permitir que el tubo corrugado se alimente a través de él y la garra interna se deslice sobre el extremo del tubo corrugado.
· El tubo corrugado se inserta en el cuerpo principal con la garra unida en el extremo.
· La tuerca de sellado se vuelve a roscar en el cuerpo principal, asegurando la manguera corrugada dentro del accesorio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-FGN21-E-15B
N-FGN21-E-18B
N-FGN21-E-21B
N-FGN26-E-26B
N-FGN26-E-28B
N-FGN33-E-34B
N-FGN42-E-42B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del Tornillo Medida del tornillo Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Diámetro interno mínimo del cuerpo principal de tierra
(mm)
Diámetro máximo del tubo
(ø mm)
Corrugado AVC conforme

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1/2"G 1/221,4 a 21,9121416(NGN-12B) 3/8"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1/2"G 1/221,4 a 21,9121418.3(NGN-14B) 3/8"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1/2"G 1/221,4 a 21,9151522(NGN-17B) 1/2"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 3/4"G 3/426,9 a 27,4152026.5(NGN-22B) 3/4"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 3/4"G 3/426,9 a 27,4152028.5(NGN-23B) 3/4"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1"G133,8 a 34,4152534.5(NGN-28B) 1"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1 1/4"G 1 1/442,5 a 43,1203343(NGN-36B) 1 1/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Corrugado Flexible Estándar de Tornillo Rosca G (PF) Material Resina
Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Retardante de Llamas Norma Representativa CE
Tipo Glandula de Cable Color Negro Normas de conformidad CE
Material del cuerpo principal 66 nylon (UL94 V-2) Grado de IP IP54 Características Retardante de llama

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico