(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un interruptor de pedal de 3 posiciones que cuenta con dos contactos de circuito independientes (2a) que garantizan medidas de seguridad redundantes como operación de parada rápida en caso de una emergencia durante el uso. Se puede utilizar en aplicaciones como elevación y descenso de plataformas, soldadura por puntos y corte de máquinas y herramientas.
[Características]
· Opciones sin cobertura, media cobertura, cobertura completa y cobertura completa con protección disponibles.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SFM-2TP |
SFMP-2TP |
SFMS-2TP |
Cargando…
Material | Aleación de Aluminio Fundido | Movimiento | Momentáneo | Función Impermeable | Sí |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Pedal, tipo de tres posiciones | Nominal | AC125V/1A | Configuración de contacto | 2a habilita la operación |
Operación de contacto | Momentáneo | Método de funcionamiento(N) | 10 | Interruptor incorporado | Habilite el interruptor UL, CUL, TUV, productos con certificación CE |
Estructura protectora | IP54 | Cuerpo principal: materiales de cubierta | Aleación de aluminio fundido a presión | Color | Naranja / negro |
Estándares aplicables | EN60947-5-1 | Micro rating | 24 V CC / 4 mA |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente