(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor de pie a prueba de agua (Números de pieza)

Interruptor de pie a prueba de agua
  • Descuento por volumen

Interruptor de pie impermeable
.·operación de contacto: Momentáneo

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFQ-1RW

 
Número de Parte
SFQ-1RW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Modelo Nominal Configuración de contacto Método de funcionamiento
(N)
Interruptor incorporado Estructura protectora Cuerpo principal: materiales de cubierta Color Estándares aplicables Cubierta de protección aplicable Masa
(g)
Micro rating
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina ABSTipo 360 °AC250V/3A1a8.8Microinterruptor impermeable en forma de V (contacto revestido de metal)IP28Resina ABSRojo-SCL-S/SCH-S-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento Momentáneo Función Impermeable Operación de contacto Momentáneo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SFQ-1RW de la serie Interruptor de pie a prueba de agua.

Products like this...

Número de Parte
SFJ-1W
SFJ-1W-2
SFKB-2DW
SFU-1W
SFVA-1MW
SFVA-1YW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Modelo Nominal Configuración de contacto Método de funcionamiento
(N)
Interruptor incorporado Estructura protectora Cuerpo principal: materiales de cubierta Color Estándares aplicables Cubierta de protección aplicable Masa
(g)
Micro rating
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina PbtTipo de pedal traseroDC5 a 30 V/100 mA1a11Microinterruptor impermeable en forma de V IP67IP28Resina PBTGris verdosoEN61058-1--5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina PbtDoble tipoDC5 a 30 V/100 mA1ax211Microinterruptor impermeable en forma de V IP67IP28Resina PBTGris verdosoEN61058-1--5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina ABSTipo de pedal de dos pasosMenos de 100 V CA 3 A 5 V CC / 1 mA2a1 paso ≥ 15/2 paso ≥ 30Microinterruptor impermeable en forma de V (contacto revestido de metal)IPX8 equivalenteResina ABSGris / gris-SCL-S/SCH-S-Menos de 100 V CA 3 A 5 V CC / 1 mA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina ABS / Resina EVATipo 360 °AC250V/3A1c11.7Microinterruptor impermeable en forma de V (contacto revestido de metal)IPX8 equivalenteResina ABS / etileno-acetato de viniloCeniza-SCL-S/SCH-S-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación de Aluminio FundidoTipo de pedal traseroAC250V/3A1c17Microinterruptor impermeable en forma de V (contacto revestido de metal)IPX8 equivalenteAleación de aluminio fundido a presiónAmarilloIEC60601 (solo piezas relacionadas con el interruptor de pedal)SCL-S/SCH-S-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación de Aluminio FundidoTipo de pedal traseroAC250V/3A1c29.4Microinterruptor impermeable en forma de V (contacto revestido de metal)IPX8 equivalenteAleación de aluminio fundido a presiónGris claroIEC60601 (solo piezas relacionadas con el interruptor de pedal)SCL-S/SCH-S-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm